製品概要

機能と利点

  • MAX2741の評価が容易
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.0V
  • 重要周辺部品をすべて搭載
  • 製品概要

    MAX2741の評価キット(EVキット)によって、L1帯域の全地球測位システム(GPS)用の無線周波数(RF)、フロントエンドレシーバICのMAX2741の評価が容易になります。このEVキットを使うと他の補助回路なしに、このデバイスのRF性能を試験することができます。このEVキットの信号入力/出力は、RF試験機器の接続を容易とするSMAコネクタを使用しています。

    アプリケーション

    • 自動車セキュリティ
    • 民生用エレクトロニクス(ロケーションベースのゲーム)
    • デジタルカメラおよびカムコーダ
    • 緊急応答システム
    • 緊急ロードサイドアシスタンス
    • 地理情報システム(GIS)
    • 車載用ナビゲーションシステム(IVNS)
    • 在庫管理
    • 位置情報サービス/インターネット(PDA)
    • 高精度なタイミング
    • 娯楽用ハンドヘルド/無線機
    • テレマティクス(自動車および資産トラッキング、在庫管理)

    対象となる製品