製品概要

機能と利点

  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 入出力は50Ω SMA
  • 完全実装済み、試験済み
  • 製品の全ての機能が評価可能

製品概要

MAX2685の評価キット(EVキット)は、MAX2685の試験作業を容易にします。本EVキットは、ローノイズアンプ(LNA)とダウンコンバータの両方の評価が可能です。

アプリケーション

  • 868MHz欧州ISMバンド
  • 900MHz ISMバンドアプリケーション
  • 携帯電話/コードレス電話
  • ワイヤレスデータ

対象となる製品