製品概要
機能と利点
- MAX2683/MAX2684を簡便に評価
- 全ての重要な周辺部品付
- SMA入出力信号コネクタ
- RF入力は3600MHzで50Ωにマッチング
- IF出力は300MHzで50Ωにマッチング(MAX2683)
- IF出力は900MHzで50Ωにマッチング(MAX2684)
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX2683/MAX2684の評価キット(EVキット)は、MAX2683/MAX2684 3.4GHz~3.8GHzダウンコンバータミキサの評価作業を容易にします。本EVキットは、完全実装済み、試験済みであるため、素子の全ての機能を簡便に評価できます。全ての信号ポートはSMAコネクタを使用し、RF試験機器へのインタフェースが容易です。
MAX2683/MAX2684は、3.4GHz~3.8GHz周波数範囲で動作するように設計されたダウンコンバージョンミキサです。MAX2683は100MHz~400MHzのIF周波数へのダウンコンバージョン用に最適化されており、ハイサイドまたはローサイドのLOインジェクションが可能です。MAX2684は800MHz~1000MHzのIF周波数へのダウンコンバージョン用に最適化されており、ローサイドのLOインジェクションのみが可能です。ロジックレベルでイネーブルされるLO周波数ダブラを使用すると、外部LOソースをハーフ周波数で動作させることができます。ダブラをディセーブルした場合は外部LOソースとしてフル周波数を使用します。MAX2683/MAX2684のEVキットは、LOをハーフ周波数で動作させるように実装されています。簡単な部品交換により、本EVキットはフル周波数のLO用に設定できます。さらに、外部抵抗により、素子の直線性および消費電流を調整できます。
アプリケーション
- デジタルマイクロ波無線
- ワイヤレスブロードバンドアクセス
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
関連資料
-
MAX2683EVKIT-MAX2684EVKIT_jp: MAX2683、MAX2684の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2000/03/10PDF129K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02