製品概要
機能と利点
- 電源:+2.7V~+5.5V単一
- 出力は900MHzで50Ωにマッチング
- 最適な部品配置
- 製品の全ての機能を容易に評価
- 重要な周辺部品を全て装備
製品概要
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671評価キット(EVキット)は、MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671アップコンバータミキサの評価作業を容易にし、その他のサポート回路なしで全ての機能をテストできるようにします。信号の入出力にはSMAコネクタを使用し、インピーダンス50Ωの試験機器とコンパチブルになっています。
各EVキットは、IF入力周波数40MHz~500MHz、およびLO入力周波数600MHz~2400MHzで動作するように設定されたデバイスを装備しています。出力マッチングネットワークは、RF出力周波数900MHzに最適化されています。
アプリケーション
- 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM
- 携帯電話/コードレス電話
- ハンドヘルドラジオ
- IEEE 802.11およびワイヤレスデータ
- パーソナル通信システム(PCS)
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
関連資料
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02