製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:+2.7V~+3.6V
- RFポートに50Ω SMA入力/出力を装備し、試験を容易化
- すべてのマッチング部品を搭載
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX2649の評価キット(EVキット)は、MAX2649の評価を容易にします。この評価キットを使って、追加サポート回路を必要とせずにLNAを評価することができます。信号入力/出力は、SMAコネクタによりRF試験機器の接続を容易にします。
MAX2649の評価キットは関連ICとともに実装され、5150MHz~5350MHzのRF周波数に最適な入力/出力マッチング部品を搭載しています。この範囲外の動作に関しては、MAX2649のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 5GHzコードレス電話
- 5GHz ISM無線
- ETSI HiperLAN2 WLAN
- IEEE 802.11a無線LAN
関連資料
-
MAX2649EVKIT: MAX2649の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF161K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02