製品概要

機能と利点

  • MAX2644を容易に評価
  • 電源動作:+2.7V~+5.5V単一
  • 2450MHzにおいて50Ωにマッチング
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX2644の評価キット(EVキット)は、MAX2644ローノイズアンプ(LNA)の評価作業を容易にします。本キットにより、サポート回路を一切追加することなく、デバイスの性能を検査することができます。RF試験機器の接続を容易にするため、信号入出力はSMAコネクタを使用しています。

MAX2644のEVキットは、MAX2644と共に完全実装済みであり、2450MHzのRF周波数動作に最適化されたマッチング部品を採用しています。

対象となる製品