製品概要
機能と利点
- 出力電力(836MHz):1W (30dBm)
- 50Ω入出力
- 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V
- 利得(836MHz):11dB
製品概要
MAX2602の評価キット(EVキット)は、900MHz帯域アプリケーション用のMAX2602 1W RFパワートランジスタの評価作業を容易にします。本EVキットは、コンスタントエンベロープアプリケーション用の3.6V、836MHz、1W (30dBm) RFパワーアンプの中でMAX2602を動作させます。
本EVキットは、内部バイアスダイオード付きのMAX2602を装備して出荷されています。MAX2602のEVキットに簡単な修正を施すことにより、内部バイアスダイオードを持たないMAX2601のエミュレーションも可能です。
アプリケーション
- 915MHz ISMトランスミッタ
- AMPS携帯電話
- CDPDモデム
- デジタル携帯電話
- 移動無線
- マイクロセルラGSM (パワークラス5)
- ナローバンドPCS (NPCS)
- 2-Wayページャ
関連資料
-
MAX2602EVKIT: MAX2601、MAX2602の評価キット Data Sheet (Rev. 2)1997/05/01PDF49K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02