製品概要

機能と利点

  • MAX2582の評価が容易
  • 搭載した+2.85Vのレギュレータによって、+5Vおよび-5V電源による動作が可能
  • 搭載したオペアンプが差動I/Qベースバンド信号をシングルエンド信号に変換
  • 電源端子、ディジタル電源制御、およびシャットダウン用のジャンパを用意
  • 重要周辺部品をすべて搭載

製品概要

MAX2582の評価キット(EVキット)によって、RF-ベースバンドレシーバICのMAX2582の評価が容易になります。このEVキットによってMAX2582のRF性能を試験することができ、補助回路の追加は不要です。このEVキットの信号入力/出力はSMAおよびBNCコネクタを採用しているためRF試験機器への接続が容易です。

アプリケーション

  • IS-2000 1xEV、EV-DO、およびEV-DV
  • IS-95 (CDMA)
  • OFDM