製品概要

機能と利点

  • PCSおよびセルラVCOを搭載
  • WCDMA、GSM900、DCS1800、GSM1900モード(MAX2566/MAX2572のEVキット)
  • すべてのRFおよびベースバンドポートに50ΩのSMAコネクタを装備
  • 低電力シャットダウンモード
  • EVキット制御ソフトウェアを入手可能(japan.maximintegrated.com)
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応
  • 製品概要

    MAX2560/MAX2566/MAX2572の評価キット(EVキット)により、MAX2560/MAX2566/MAX2572の試験が簡単になります。これらのEVキットは、すべてのRF入力、ベースバンド入力、およびRF出力に50ΩのSMAコネクタを備えています。内蔵PLLを使用するVCOが搭載されています。

    これらのEVキットを使って、MAX2560/MAX2566/MAX2572のI/Q変調器、RFアップコンバータ、IFおよびRF VGA、IFおよびRF PLL、3線式プログラマブルインタフェース、および電源管理機能を評価することができます。

    MAX2560/MAX2566/MAX2572は、UMTS帯域用のW-CDMAモードのほかに、US PCSおよびセルラ帯域用のCDMA、TDMA、およびEDGEモードもサポートしています。また、MAX2566/MAX2572は4つのすべての帯域用のGSM-GPRSモードもサポートしています。

    アプリケーション

    • CDMA、cdma2000®、TDMA、WCDMA、GAIT携帯電話
    • GAIT携帯電話
    • 高速データモデム
    • 衛星電話
    • ワイヤレスデータリンク(WAN/LAN)
    • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)