製品概要
機能と利点
製品概要
MAX2560/MAX2566/MAX2572の評価キット(EVキット)により、MAX2560/MAX2566/MAX2572の試験が簡単になります。これらのEVキットは、すべてのRF入力、ベースバンド入力、およびRF出力に50ΩのSMAコネクタを備えています。内蔵PLLを使用するVCOが搭載されています。
これらのEVキットを使って、MAX2560/MAX2566/MAX2572のI/Q変調器、RFアップコンバータ、IFおよびRF VGA、IFおよびRF PLL、3線式プログラマブルインタフェース、および電源管理機能を評価することができます。
MAX2560/MAX2566/MAX2572は、UMTS帯域用のW-CDMAモードのほかに、US PCSおよびセルラ帯域用のCDMA、TDMA、およびEDGEモードもサポートしています。また、MAX2566/MAX2572は4つのすべての帯域用のGSM-GPRSモードもサポートしています。
アプリケーション
- CDMA、cdma2000®、TDMA、WCDMA、GAIT携帯電話
- GAIT携帯電話
- 高速データモデム
- 衛星電話
- ワイヤレスデータリンク(WAN/LAN)
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
関連資料
-
4446: MAX2560、MAX2566、MAX2572の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF1M
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02