製品概要

機能と利点

  • 設定可能な充電検出モード
    • USB-IF BC1.2 SDP、CDP
  • 内蔵DC/DCコンバータによる自動USB電圧調整
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 組み立てとテストが完了済み

製品概要

この評価用キット(EVキット)は、1GHz BW USB 2.0 D+/D-保護スイッチを備えたオートモーティブUSB Type-AコントローラであるMAX25460の性能を実証します。MAX25460は、USB 2.0およびUSBIF BC1.2バッテリ充電仕様に準拠したポート検出回路を備えた大電流、高効率のホスト・チャージャを備えています。降圧DC/DCコンバータは最大28Vの連続電圧で動作し、最大40Vのロード・ダンプ・トランジェントから保護します。このコンバータは2.2MHzでスイッチングし、連続で1.5A、最長1.1msで2.4Aを供給できます。MAX25460には、ハイサイド電流検出と、USB電圧を自動的に調整して長いオートモーティブ・ケーブルにおける電圧降下を補償する回路が内蔵されています。

このEVキットには、MAX25460ATGA/V+の2.2MHz動作向け製品タイプが搭載されています。MAX25460の高速データ・スイッチは通常、ファー・アイ・チューニングを必要としないため、EVキットにはLCターン回路の代わりに0Ω抵抗が実装されています。

このEVキットを使用すると、MAX25460の下記の機能を評価できます。

  • 調整可能な降圧コンバータの高精度電流制限によるシステム性能の向上。
  • 調整可能な電流制限バウンス防止タイマーによる過電流テストとシステムの柔軟性。
  • 調整可能なゲイン設定による最大474mΩの低コストのキャプティブ・ケーブルに対するケーブル補償。
  • スペクトラム拡散スイッチングを使用した電磁干渉(EMI)の軽減。
  • 障害時のシステムに関する意思決定の改善につながる、詳細な割込みおよび障害ステータスによる多層保護と回復の実現。

推奨システム動作環境

  • MAX25460 EVキット
  • Windows®ベースのPC
  • 2mのUSB-A延長ケーブル
  • USB-A - Micro USB-B変換ケーブル
  • 3.5Ω、10Wの抵抗または電子負荷
  • USB Type-Aプラグ
  • 14V/2A DC電源または車載バッテリ(VBAT)
  • デジタル電圧計
  • USB Type-Aフラッシュ・ドライブ