製品概要
機能と利点
- USB Type-C CC1/CC2保護スイッチ
- 250mAの過電流保護を備えた550mΩのVCONN FET内蔵
- 1GHzの帯域幅を備えたUSB 2.0 D+/D-保護スイッチ
- VBUSへの短絡に対する24V CCおよびUSB 2.0保護
- 業界準拠のリセットタイミングを備えた自動フォルト検出および回復
- BC1.2、AppleおよびSamsung充電エミュレーション内蔵
- BC1.2 CDPおよびDCPモードに対応
- Apple 2.4A, 1.0A
- Samsung 2.0A
- 中国のYD/T 1591-2009充電仕様
- USB On-the-Go仕様およびApple CarPlayに対応
- 高ESD保護(HVD+/HVD-、HVCC1/HVCC2)
- ±2kVヒューマンボディモデル
- ±15kV ISO 10605気中放電
- ±8kV ISO 10605接触放電
- ±15kV IEC 61000-4-2気中放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX25410の評価キット(EVキット)は、VCONNスイッチ、ホストチャージャアダプタエミュレーション、システムレベルESD、VBUSへの短絡保護、およびバッテリへの短絡保護を内蔵したマキシムの車載USB-PDポートプロテクタを実証します。
このEVキットは、任意のUSB 2.0 Type-Cポートにプラグインすることで、新しい完全に保護されたType-Cポートを効果的に提供するように設計されています。このEVキットの動作には、1つの外部電源ソースのみが必要です。入力電源の有無にかかわらず、保護は常に維持されます。
MAX25410は任意のUSB 2.0インタフェースおよびUSB-PDコントローラの保護に使用することができますが、Eマークのケーブルに給電するためのType-C準拠の1W VCONNスイッチも提供します。単にVCONNイネーブル入力端子をUSB-PDコントローラに接続することによって、所定のシステムでMAX25410を評価することができます。さらに、MAX25410の自動フォルト回復は、シームレスなユーザー体験を実現します。
MAX25410は、USB-IF BC1.2バッテリ充電仕様、Apple® iPod/iPhone/iPadおよびSamsung® 2.0A、および中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009充電エミュレーションに準拠したホストチャージャポート検出回路も内蔵しています。
このEVキットには、MAX25410AGTE/V+ (アクティブローのVCONNイネーブル、自動CDPおよび自動DCP/Apple 2.4Aホストチャージャエミュレーションモードを備えたバージョン)が実装されています。単にEVキット上のICを置き換えることによって、その他のバージョンを使用することも可能です。
アプリケーション
- 車載マルチメディアボックスアプリケーション
- 車載ラジオおよびナビゲーション
- 車載USBハブ
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX25410EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25410 Data Sheet (Rev. 0)2020/01/31PDF1M
-
MAX25410EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M