製品概要

機能と利点

  • D+およびD-信号を最大18Vの過電圧およびESD発生から保護
  • USB BUS低電圧ロックアウト
  • 通過可能なUSBデータ信号:480Mbps
  • 低オン抵抗
    • D+およびD-:3.3Ω (typ)
  • アクティブローFAULT出力信号
  • USB給電式
  • 完全実装および試験済み
  • 12ピンTQFNパッケージのMAX25400 ICを評価

製品概要

MAX25400の評価キット(EVキット)は、車載USBアプリケーション用の過電圧保護(OVP)、静電気放電(ESD)保護、および低電圧ロックアウト(UVLO)を備えた車載ハイスピードUSB 2.0プロテクタスイッチICのMAX25400を実証します。

このデバイスは、D+およびD-データラインをバッテリへの短絡やESD発生などの過電圧状態から保護します。すべてのフォルトはアクティブローFAULT出力信号を使って監視することができます。

このデバイスは、低い3.3Ω RON (typ)のデータスイッチを使用して、最大480MbpsのハイスピードUSB差動(D+およびD-)信号を通過させることが可能です。このEVキットはUSB BUSによって給電されます。ボード上の車載レギュレータのMAX15007Aは、INのリファレンス電圧を供給します。

アプリケーション

  • 車載USB保護