製品概要

機能と利点

  • 50Ω SMAポートにより試験を簡素化
  • 単一電源動作:2.7V~3.3V
  • セルラ、PCS、およびGPS帯域にマッチ
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX2530/MAX2531/MAX2538の評価キット(EVキット)は、高性能、シリコンゲルマニウム(SiGe)BiCMOS、4モードLNA/ミキサICのMAX2351/MAX2354/MAX2358/MAX2359/MAX2530/MAX2531/MAX2537/MAX2538の評価を容易にします。これらキットを使ってこれらのデバイスのRF 性能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。信号入力/出力は、SMAコネクタによりRF試験機器の接続を容易にします。

    MAX2530/MAX2531/MAX2538の評価キットは関連ICとともに実装され、869MHz~894MHzのセルラ周波数帯域、1930MHz~1990MHzのPCS周波数帯域、1575.42MHzのGPS周波数帯域、および183.6MHzのIF出力周波数に最適な入力/出力マッチング部品を搭載しています。すべてのマッチング部品を変更して、他の周波数で動作させることができます。

    フルデータシートの「Evaluation Kit Selector Guide (評価キットの選択ガイド)」により、アプリケーションに応じて注文するEVキットを選択してください。たとえば、MAX2354を評価するには、MAX2530EVKITをご利用ください。

    アプリケーション

    • GPSによるE911および経路案内
    • GSM/TDMA携帯電話
    • トリプルバンド、4モードPCS/携帯電話