製品概要
機能と利点
製品概要
MAX2530/MAX2531/MAX2538の評価キット(EVキット)は、高性能、シリコンゲルマニウム(SiGe)BiCMOS、4モードLNA/ミキサICのMAX2351/MAX2354/MAX2358/MAX2359/MAX2530/MAX2531/MAX2537/MAX2538の評価を容易にします。これらキットを使ってこれらのデバイスのRF 性能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。信号入力/出力は、SMAコネクタによりRF試験機器の接続を容易にします。
MAX2530/MAX2531/MAX2538の評価キットは関連ICとともに実装され、869MHz~894MHzのセルラ周波数帯域、1930MHz~1990MHzのPCS周波数帯域、1575.42MHzのGPS周波数帯域、および183.6MHzのIF出力周波数に最適な入力/出力マッチング部品を搭載しています。すべてのマッチング部品を変更して、他の周波数で動作させることができます。
フルデータシートの「Evaluation Kit Selector Guide (評価キットの選択ガイド)」により、アプリケーションに応じて注文するEVキットを選択してください。たとえば、MAX2354を評価するには、MAX2530EVKITをご利用ください。
アプリケーション
- GPSによるE911および経路案内
- GSM/TDMA携帯電話
- トリプルバンド、4モードPCS/携帯電話
関連資料
-
3554: 4つのモードLNA/ミキサの評価キット Data Sheet1900/01/01PDF511K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02