製品概要

機能と利点

  • 入力電源範囲:3V~36V
  • 3.3Vの固定出力電圧と0.8V~14Vの調整可能な出力電圧を供給
  • 出力電流:最大12A/16A
  • 選択可能なBIAS LDO入力ソース
  • 周波数同期入力
  • 個別のイネーブル入力
  • スペクトラム拡散が利用可能
  • 電圧監視PGOOD出力が利用可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX25255のデュアルフェーズ評価用キット(EVキット)は、車載用2MHz同期整流式降圧コンバータMAX25254/MAX25255のデュアルフェーズ動作を評価するための実証済み設計を提供します。このEVキットは、MAX25255DAFDA/VY+(3.3V/2MHz)が実装されると共に、評価用のための各種テスト・ポイントやジャンパを備えています。

このEVキットは、3V~36Vの入力電圧で最大12Aを供給するように設計されています。出力電圧の品質は、PGOOD1信号を観測することで監視できます。このEVキットは、最小限の部品変更で、他のMAX25254/MAX25255製品を評価するためにも使用できます。

アプリケーション

  • ヘッド・ユニット用フロントエンド電源
  • ASILアプリケーション
  • 汎用デュアル降圧コンバータ
  • テレマティックス・モジュール
  • フロント・カメラ電源