製品概要

機能と利点

  • 車載品質および信頼性要件に適合
    • 広い入力電源範囲:4.5V~36V
    • 自動車用温度範囲:-40℃~125℃
    • 過熱および短絡保護
  • 高精度出力電圧およびASIL機能
    • ASIL B準拠
    • OUT1、OUT2、OUT3、およびOUT4の精度:±1.5%
    • 過電圧および低電圧監視精度:±1.3%
  • 複数の機能を小型サイズで実現
    • 1A同期整流高電圧バックコンバータ
    • 2つの同期整流低電圧バックコンバータ(1.2Aおよび0.5A)
    • カメラセンサー用の高精度LDO
    • 2.2MHz強制PWM動作、スペクトラム拡散内蔵
    • 20ピンTQFNパッケージ(3.5mm × 3.5mm)
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX25249の評価キット(EVキット)は、カメラアプリケーションの給電用に設計された高効率4出力ミニPMICのMAX25249/MAX25249B用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは各出力を全負荷まで試験可能です。出力電圧精度は+4.5V~+36Vの通常動作入力範囲ですべての出力が±1.5%です。アクティブローRESET信号があり、過電圧および低電圧を±1.3%の精度で監視します。MAX25249BEVKIT#も提供され、MAX25249BATPB/VY+ ICが実装されています。

アプリケーション

  • フロント/リア/サラウンドビューカメラ