製品概要

機能と利点

  • 入力電源範囲:4.5V~42V
  • 初期起動後は入力電圧範囲が最小2Vまで拡張
  • ブースト出力電圧は外付け抵抗を介して4.5V~60Vに調整可能
  • わずかな部品変更でブースト固定出力電圧も利用可能
  • 出力電圧精度:±2%
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 主要ノードのジャンパおよびテストポイントによって評価を簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX25201の評価キット(EVキット)は、400kHz、36VブーストコントローラのMAX25201の評価を簡素化する完全実装および試験済みアプリケーション回路です。実装されているすべての部品は、自動車用温度範囲での動作が保証されています。評価のための各種のテストポイントおよびジャンパが用意されています。

標準EVキットにはMAX25201 (24V、400kHz)が実装されていますが、MAX25201のEVキットの部品表で示された最小限の部品変更で、他のMAX25201のバリエーションの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • ADAS
  • ボディ/照明
  • インフォテインメント
  • テレマティクス