製品概要
機能と利点
- 低コストのシリコンRFパワーアンプ
- +3.6V電源から125mW以上の出力を提供
- 3セルNiCdまたは1セルリチウムイオンバッテリ動作に理想的な単一電源範囲+3V~+5.5V
- 800MHzから950MHzまでチューニング可能な出力マッチングネットワーク
- TTL/CMOSコンパチブルのシャットダウン入力
- MAX2430の全機能を容易に試験
- 完全実装、試験済み
製品概要
評価キット(EV キット)のMAX2430EVKIT-SOおよびMAX2430EVKIT-QSOPは、MAX2430シリコンRFパワーアンプの評価を容易にします。これらの評価キットを使用することにより、回路を追加することなく最小の機器構成で帯域幅800MHz~950MHzでのMAX2430の全機能を試験できます。
SOパッケージのMAX2430 (MAX2430ISE)の評価にはMAX2430EVKIT-SOを、PwrQSOPパッケージのMAX2430の評価にはMAX2430EVKIT-QSOPをお求めください。これらは表面実装パッケージです。
アプリケーション
- 915MHz ISMバンドアプリケーション
- AMおよびFMアナログトランスミッタ
- 携帯電話
- デジタルコードレス電話
- 2-Wayページャ
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
関連資料
-
MAX2430EVKIT: MAX2430の評価キット Data Sheet (Rev. 2)1998/01/01PDF194K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02