製品概要
機能と利点
- 電源:+2.7V~+5.5V単一
- RFおよびIFポートで50Ω SMA入力および出力
- シャットダウンモードのテスト可能
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX2410評価キット(EVキット)は、MAX2410のテストを容易にします。このEVキットを使用することにより、MAX2410のローノイズアンプ(LNA)、受信ダウンコンバータミキサ、送信アップコンバータミキサ、可変利得パワーアンプ(PA)および電源管理機能を評価できます。
アプリケーション
- DCS1800またはPCS1900シングルモード電話
- DECT
- イリジウム携帯電話
- ISMバンドトランシーバ
- PHS/PACS
- PWT1900
関連資料
-
MAX2410EVKIT_jp: MAX2410の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1998/03/01PDF92K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02