製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • RF、IFおよびLOポートで50Ω SMA入力および出力
  • シャットダウンモードの試験可能
  • 完全実装、試験済み

製品概要

MAX2406の評価キット(EVキット)は、MAX2406の試験を容易にします。このEVキットを使用すると、レシーブダウンコンバータミキサだけでなく、ローノイズアンプ(LNA)も評価することができます。

アプリケーション

  • DCS1800またはPCS1900シングルモード電話
  • DECT
  • PHS/PACS
  • PWT1900/DCT1900