製品概要
機能と利点
- 電源:+2.7V~+3.3V単一
- 試験を容易にするための50Ω SMA入出力(RF、IF、LOポート)
- 全マッチング部品付属
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX2387/MAX2388/MAX2389評価キット(EVキット)は、MAX2387/MAX2388/MAX2389の評価を容易にします。このEVキットはサポート回路を一切追加せずに、ローノイズアンプ(LNA)およびダウンコンバータミキサの評価を可能にします。ボードはシングルエンドのIF負荷およびVCOで構成されています。RF試験機器の接続を簡単にするために、信号入出力はSMAコネクタを使用しています。
MAX2387/MAX2388/MAX2389は関連するICと共に実装されており、2.11GHz~2.17GHzのRF周波数および190MHzのIF周波数に対して最適化されている入出力マッチング部品を採用しています。
アプリケーション
- デュアルモードWCDMA/GSM携帯電話
- 日本式第3世代WCDMA携帯電話
関連資料
-
MAX2387EVKIT: MAX2387、MAX2388、MAX2389の評価キット Data Sheet (Rev. 1)2001/12/18PDF203K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02