製品概要
機能と利点
製品概要
MAX2385/MAX2386の評価キット(EVキット)は、MAX2385/MAX2386の評価を容易にします。これらEVキットを使って、追加サポート回路を使用せずに、CDMA/GPSダウンコンバータミキサだけでなく、CDMA/GPSローノイズアンプ(LNA)も評価することができます。信号入力/出力は、SMAコネクタによりRF試験機器の接続を容易にします。
MAX2385/MAX2386評価キットは関連ICとともに実装され、832MHz~870MHzのRF周波数および110MHzのIF周波数に最適な入力/出力マッチング部品を搭載しています。
アプリケーション
- GPS対応CDMA/cdma2000® 1x携帯電話
関連資料
-
3205: MAX2385、MAX2386の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF210K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02