製品概要

機能と利点

  • シングルエンドLOおよびIF駆動のためのバラン
  • すべての入出力が50Ωシステムにマッチング
  • 接続を容易にするためのSMAコネクタ
  • 製品概要

    MAX2383の評価キット(EVキット)はMAX2383の評価作業を容易にし、差動LOポートとのインタフェースのためのLOバランを提供しています。同様にIFバランは差動IFポートとインタフェースするため使用されます。接続を容易にするためにSMAコネクタが提供されています。

    アプリケーション

    • 中国式3G携帯電話(TD-SCDMA)
    • 欧州3G携帯電話(UMTS)
    • 日本式3G携帯電話(ARIB)
    • PCS電話