製品概要

機能と利点

  • MAX2374の評価が容易
  • 単一電源:+2.7V~+5.5V
  • RF入出力は880MHzで50Ωにマッチング
  • 全ての重要な周辺部品付
  • ジャンパの使用により利得および直線性の設定を簡単に設定可能

製品概要

MAX2374評価キット(EVキット)は、MAX2374ローノイズアンプ(LNA)の評価作業を容易にします。サポート回路なしでRF性能のテストが可能です。RF試験機器との接続を容易にするために、信号入出力にはSMAコネクタが使用されています。

MAX2374のEVキットはMAX2374を使って実装されており、RF周波数880MHz用に最適化された入出力マッチング部品が使用されています。全てのマッチング部品を変更することにより、MAX2374は750MHz~1000MHzのRF周波数にマッチングさせることができます。他の周波数のマッチングネットワークを設計するにあたっては、MAX2374データシートの「表1」でデバイスのSパラメータを参照して下さい。

アプリケーション

  • CDMA電話
  • GSM携帯電話
  • 移動無線
  • TDMA電話
  • ワイヤレスデータ
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)