製品概要

機能と利点

  • MAX2371/MAX2373を容易に評価
  • 単一電源動作:2.65V~3.3V
  • アナログ/デジタル制御用ジャンパ
  • すべての重要周辺部品を実装済み
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX2371/MAX2373の評価キット(EVキット)は、ローノイズアンプ(LNA) MAX2371/MAX2373の評価を容易にします。これらのキットを使ってアンプの無線周波数(RF)性能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。この評価キットの信号入力/出力は、SMAコネクタによりRF試験機器の接続を容易にします。

    アプリケーション

    • ダイレクトコンバージョンレシーバ(DCR)
    • 超低IFレシーバ

    対象となる製品