製品概要
機能と利点
製品概要
MAX2370の評価キット(EVキット)は、直交トランスミッタのMAX2370の試験と評価を容易にします。このEVキットは、すべてのRF入力/出力に50Ω SMAコネクタを備えています。バラクタ式タンク回路が内蔵IF電圧制御発振器(VCO)用に搭載され、内蔵PLLに位相ロックします。I/Qベースバンド入力には、標準BNCコネクタが装備されています。
このEVキットを使って、MAX2370のI/Q変調器、IF VGA、RFアップコンバータ、IF VCO、デュアルシンセサイザ、3線式プログラミングインタフェース、および電源管理機能を評価することができます。
アプリケーション
- 450MHz CDMA/WCDMA電話
- OFDM、cdma2000®、WCDMA、NMT
- ワイヤレスデータリンク
関連資料
-
MAX2370EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2370 Data Sheet (Rev. 0)2005/08/13PDF853K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02