製品概要
機能と利点
製品概要
MAX2335の評価キット(EVキット)は、450MHzのCDMA/OFDM LNA/ミキサのMAX2335の評価を簡素化します。このキットを使って、このデバイスのローノイズアンプ(LNA)、ダウンコンバータ、およびバッファを評価することができます。フルデータシートの「Figure 1 (図1)」は、MAX2335のEVキット図を示しています。このEVキットは、すべてのRFおよびIF入出力信号用に50ΩのSMAコネクタを備えています。
アプリケーション
- 450MHz帯域、WCDMA、IS-95、IS-2000、OFDM、ワイヤレスデータリンク
関連資料
-
MAX2335EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2335 Data Sheet (Rev. 0)2006/05/27PDF688K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02