製品概要

機能と利点

  • 3線式インタフェース
  • 差動ベースバンド出力
  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 全ての信号ポートにSMAコネクタを装備
  • 低電力シャットダウンモード
  • PC制御ソフトウェア

製品概要

MAX2310/MAX2314の評価キット(EVキット)は、MAX2310/MAX2314 IFレシーバの評価作業を容易にします。これらのキットは本素子の可変利得アンプ(VGA)、I/Q復調器、デュアルバンド電圧制御発振器(VCO)、シンセサイザ、3線式プログラミングインタフェースおよび電源管理機能の評価を可能にします。フルデータシートの「図1」および「図2」に、それぞれMAX2310およびMAX2314キットの回路図を示します。

本EVキットは、全ての信号入力および出力に対して50Ω SMAコネクタを備えています。内蔵VCO用にバラクタ式のタンク回路を備えており、ポテンショメータまたは外部電圧で同調するか、内蔵位相ロックループ(PLL)で位相ロックすることができます。必要に応じて、低インダクタンスのオシロスコープ・プローブポイントを取り付けられるようにPCBパッド(J12、J13、J14、J15)が用意されています。