製品概要
機能と利点
製品概要
MAX2306/MAX2308/MAX2309の評価キット(EVキット)は、IFレシーバMAX2306/MAX2308/ MAX2309の試験を容易にします。これらのキットを使って、デバイスの可変利得アンプ(VGA)、I/Q復調器、デュアルバンド電圧制御発振器(VCO)、シンセサイザ、3線式プログラミングインタフェース、および電源管理機能を評価することができます。
このEVキットは、全信号入力/出力に50Ω SMAコネクタを備えています。内蔵VCO用のバラクタ式タンク回路が搭載され、ポテンショメータまたは外付け電圧で同調させるか、内蔵位相ロックループ(PLL)により位相ロックすることができます。
アプリケーション
- Globalstarデュアルモード携帯電話
- シングル/デュアル/トリプルモードCDMA携帯電話
- WCDMA携帯電話
- ワイヤレスデータリンク
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
関連資料
-
3111: MAX2306、MAX2308、MAX2309の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF582K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02