製品概要
機能と利点
- MAX22530/MAX22531の簡便な評価
- EVキットはUSB給電式、フィールド側電源は不要
- 全入力にアクセス可能
- Windows 7、Windows 8.1、およびWindows 10対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- RoHS準拠
製品概要
MAX2253xの評価キット(EVキット)は、フィールド側電源内蔵4チャネル絶縁型ADCのMAX22530およびMAX22531の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。USBポートを介してPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)はMAX22530のEVキットおよびMAX22531のEVキットと通信します。
MAX22530のEVキットにはMAX22530AWE+ (16ピンWSOIC)デバイスが実装されています。
MAX22531のEVキットにはMAX22531AAP+ (20ピンSSOP)デバイスが実装されています。
このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/MAX22530 ~ MAX22532)からダウンロード可能です。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。
アプリケーション
- 配電オートメーション
- 高電圧バイナリ入力
- モーションコントロール
- プロセスオートメーション
- サブステーションオートメーション