製品概要

機能と利点

  • MAX2247を容易に評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.6V
  • 2.4GHz~2.5GHzの動作にマッチングした出力
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX2247の評価キット(EVキット)は、パワーアンプ(PA)のMAX2247の評価を容易にします。このキットを使ってパワーアンプのRF性能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。EVキットの入力/出力は、SMAコネクタによりRF試験機器への接続を容易にします。

このキットはMAX2247を実装しており、2.4GHz~2.5GHz RF周波数帯域で、POUT = +24dBmの出力に最適化されたマッチング部品をすべて内蔵しています。低電力アプリケーションの場合は、フルデータシートの「Table 2 (表2)」を参照して、該当するマッチング部品をお求めください。

アプリケーション

  • 2.4GHzコードレス電話
  • 2.4GHz ISM無線
  • HomeRF
  • IEEE 802.11b DSSS WLAN
  • IEEE 802.11g OFDM WLAN