製品概要
機能と利点
製品概要
MAX2244/MAX2246の評価キット(EVキット)は、パワーアンプ(PA)MAX2244/MAX2245/MAX2246の評価を容易にします。これらによって、追加サポート回路なしでパワーアンプのRF 性能を試験することができます。これらのEVキットの信号入力/出力は、SMAコネクタによりRF試験機器の接続を容易にします。
MAX2244のEVキットはMAX2244とともに実装され、2.4GHz~2.5GHzおよび約22dBmの出力電力に最適化された出力マッチング部品を搭載しています。MAX2246のEVキットはMAX2246とともに実装され、基板上でマッチングされ、2.4GHz帯域で約20dBmを供給します。
関連資料
-
3240: MAX2244、MAX2245、MAX2246の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF187K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02