製品概要
機能と利点
- MAX2240を容易に評価
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- RF出力は2.4GHz~2.5GHz用にマッチング済み
- ジャンパでディジタルパワー制御およびシャットダウン
- 全ての重要な周辺部品を装備
製品概要
MAX2240の評価キット(EVキット)は、MAX2240パワーアンプ(PA)のテスト作業を容易にします。この評価キットによって素子のRF性能をテストすることができます。サポート回路は必要としません。本EVキットの信号入力および出力にはSMAコネクタを使用しているため、RF試験機器への接続が容易になっています。
MAX2240EVキットはMAX2240を使用して実装されており、2.4GHz~2.5GHz用に最適化された出力マッチング部品を使用しています。
アプリケーション
- 2.4GHz ISM独自の無線
- 802.11 FHSS WLAN
- Bluetooth®
- HomeRF
関連資料
-
MAX2240EVKIT: MAX2240の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2000/04/21PDF97K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02