製品概要

機能と利点

  • MAX2235を簡単に評価
  • 単一電源:+2.7V~+5.5V
  • RF入出力は824MHz~849MHz動作用にマッチング
  • 全ての重要な周辺部品を装備

製品概要

MAX2235の評価キット(EVキット)は、MAX2235パワーアンプ(PA)の評価作業を容易にします。本キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、他のサポート回路を必要としません。本EVキットの信号入力および出力にはSMAコネクタを使用しているため、RF試験機器への接続を簡単に行うことができます。

MAX2235 EVキットはMAX2235を使用して実装されており、824MHz~849MHz RF周波数帯域に対して最適化された入出力マッチング部品が組み込まれています。800MHz~1000MHzのRF周波数で動作させるために、全てのマッチング部品を変更することが可能です。

対象となる製品