製品概要
機能と利点
- MAX2232/MAX2233を簡単に評価
- 入力および出力RF信号コネクタはSMA
- 全ての重要な周辺部品を装備
- 動作周波数範囲:902MHz~928MHz
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
製品概要
MAX2232/MAX2233の評価キット(EVキット)は、MAX2232/MAX2233 900MHz ISMバンド24dBm RFパワーアンプ(PA)の試験作業を容易にします。この評価キットによって素子の全ての機能を試験することができ、サポート回路を追加する必要はありません。信号入力および出力にはSMAコネクタを使用しているため、RF試験機器への接続は簡単です。アナログ利得制御のPAを評価する場合はMAX2232EVKITを、2ビットの設定可能な利得制御付きのPAを評価する場合はMAX2233EVKITを注文して下さい。
アプリケーション
- 868MHz欧州ISMバンド
- 900MHz ISMバンドアプリケーション
- デジタルコードレス電話
- FMアナログトランスミッタ
- ワイヤレスデータ
関連資料
-
MAX2232EVKIT-MAX2233EVKIT_jp: MAX2232、MAX2233の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1999/11/01PDF139K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02