製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
- 50ΩのSMA RF入力ポートコネクタ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX2204の評価キット(EVキット)によってRFパワーディテクタのMAX2204の評価が容易になります。このEVキットを使って、補助回路を追加せずにすべての機能を試験することができます。RFパワーディテクタ入力は評価ボードに50Ω SMAコネクタを採用しているため、試験機器との接続が容易です。
アプリケーション
- 高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)
- 高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)
- WCDMA、cdma2000®
対象となる製品
関連資料
-
MAX2204EVKIT: MAX2204 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2007/05/14PDF84K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02