製品概要

機能と利点

  • MAX2172の評価が容易
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.5V
  • RFポートに50ΩのSMAコネクタ
  • ベースバンド出力用の50Ω BNCコネクタ
  • 重要ペリフェラル部品をすべて搭載
  • I²Cインタフェース用のパラレルポート
  • PC制御ソフトウェアを提供(japan.maximintegrated.com)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠

製品概要

MAX2172の評価キット(EVキット)は、ダイレクトコンバージョン-低IFチューナMAX2172の評価を容易にします。このEVキットによってデバイスの性能を試験することができ、補助回路の追加は不要です。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準的なSMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。MAX2172のEVキットは、完全実装および試験済みです。

デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントで提供されています。

アプリケーション

  • FM付き、固定およびモバイルデジタルオーディオ放送(DAB、DAB+)
  • FM付き、地上波デジタルマルチメディア放送(T-DMB)

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発