製品概要

機能と利点

  • MAX2170の評価が容易
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.5V
  • RFポートに50Ω SMAコネクタ装備
  • ベースバンド出力用の50Ω BNCコネクタ
  • 自動利得制御用ジャンパ
  • 重要ペリフェラル部品をすべて搭載
  • I²Cインタフェース用のパラレルポート
  • PC制御ソフトウェアを提供(japan.maximintegrated.com)

製品概要

MAX2170の評価キット(EVキット)は、低IFへのダイレクトコンバージョンチューナのMAX2170の評価を容易にします。このEVキットによってデバイスの性能を試験することができ、補助回路の追加は不要です。このEVキットは入力/出力用に50Ωの標準SMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。

デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントで提供されます。

アプリケーション

  • 固定およびモバイルデジタル音声放送(DAB)
  • 地上波デジタルマルチメディア放送(T-DMB)

対象となる製品