製品概要

機能と利点

  • MAX2165を容易に評価
  • 50ΩのSMAコネクタ
  • 重要ペリフェラル部品をすべて搭載
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア(入手先:japan.maximintegrated.com)

製品概要

MAX2165の評価キット(EVキット)は、ダイレクトコンバージョンDVB-HチューナのMAX2165の試験と評価を容易にします。この評価キットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットは入力/出力用に50Ωの標準SMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントで提供されます。

アプリケーション

  • DMB-T/Hポータブルデバイス
  • DVB-Hハンドヘルドレシーバ
  • DVB-Tポータブルデバイス
  • ISDB-Tレシーバ(13セグメント)