製品概要
機能と利点
- MAX2161/MAX2162を容易に評価
- 50ΩのSMAコネクタ
- 重要周辺部品機器を同梱
- 完全実装および試験済み
- PC制御ソフトウェア同梱
製品概要
MAX2161/MAX2162の評価キット(EVキット)は、1および3セグメントISDB-TチューナのMAX2161/MAX2162の試験と評価を容易にします。これらのEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。各EVキットには入出力に50Ωの標準SMAコネクタが装備されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。
デバイスの評価に必要な推奨機器リスト、機能の検証のために分かりやすい試験手順、MAX2161/MAX2162のEVキット部品の説明、回路図、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントで提供されます。
アプリケーション
- 車載用ナビゲーション
- 車載ラジオ
- 携帯電話モバイルTV
- 携帯情報端末(PDA)
- ポータブルオーディオ機器
- ポータブルTV機器
関連資料
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02