製品概要

機能と利点

  • MAX2161/MAX2162を容易に評価
  • 50ΩのSMAコネクタ
  • 重要周辺部品機器を同梱
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア同梱

製品概要

MAX2161/MAX2162の評価キット(EVキット)は、1および3セグメントISDB-TチューナのMAX2161/MAX2162の試験と評価を容易にします。これらのEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。各EVキットには入出力に50Ωの標準SMAコネクタが装備されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

デバイスの評価に必要な推奨機器リスト、機能の検証のために分かりやすい試験手順、MAX2161/MAX2162のEVキット部品の説明、回路図、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントで提供されます。

アプリケーション

  • 車載用ナビゲーション
  • 車載ラジオ
  • 携帯電話モバイルTV
  • 携帯情報端末(PDA)
  • ポータブルオーディオ機器
  • ポータブルTV機器