製品概要
機能と利点
- MAX2140の評価が容易
- 単一電源動作:+3.1V~+3.6V
- ディジタル電源制御およびシャットダウン用ジャンパ付
- 全重要周辺部品を搭載
- PC制御用のソフトウェア添付
製品概要
MAX2140の評価キット(EVキット)は、全機能内蔵SDARSレシーバICのMAX2140の評価を容易にします。このキットを使ってデバイスのRF性能を試験することが可能で、しかも、試験には、そのほかにサポート回路は不要です。評価キットの信号入出力にはSMAコネクタを採用しており、RF試験機器との接続が容易です。
アプリケーション
- 2.4GHz ISM無線
- 衛星デジタルオーディオ無線サービス(SDARS)
対象となる製品
関連資料
-
MAX2140EVKIT: MAX2140の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF842K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02