製品概要
機能と利点
- MAX2121を容易に評価
- 50Ω RF入力SMAコネクタ
- 50Ωベースバンド出力BNCコネクタ
- 単一電源:3.3V ±5%
- I²C対応2線式シリアルインタフェース
- 重要な周辺部品を実装
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- PC制御ソフトウェア
製品概要
MAX2121の評価キット(EVキット)は、ダイレクトコンバージョンチューナのICの試験と評価を容易にします。このEVキットは、出荷時に完全実装され試験済みです。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準SMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。このドキュメントには、デバイスの評価に必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。
アプリケーション
- VSAT
対象となる製品
関連資料
-
MAX2121EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2121 Data Sheet (Rev. 1)2015/06/15PDF697K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02