製品概要

機能と利点

  • MAX2116/MAX2118を容易に評価
  • 単一電源動作:4.75V~5.25V
  • デジタルパワー制御用ジャンパ
  • すべての重要周辺部品を内蔵
  • PC制御ソフトウェア(入手先:japan.maximintegrated.com)
  • 製品概要

    MAX2116/MAX2118の評価キット(EVキット)は、MAX2116/MAX2118完全DBSダイレクトコンバージョンチューナICの評価を容易にします。これらキットを使ってチューナICの性能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。この評価キットの信号入力/出力は、SMAおよびFタイプコネクタであるためRF/ケーブル試験機器の接続を容易にすることができます。

    アプリケーション

    • DSS (U.S.)
    • DVB
    • 衛星使用のインターネット
    • VSAT