製品概要

機能と利点

  • MAX2117の評価が容易
  • 50Ω RF入力SMAコネクタ
  • 50Ωベースバンド出力BNCコネクタ
  • 単一電源:3.3V ±5%
  • I²C対応の2線式シリアルインタフェース
  • 重要周辺部品をすべて搭載
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェアを提供(japan.maximintegrated.com/evkitsoftware)

製品概要

MAX2117の評価キット(EVキット)は、ダイレクトコンバージョンチューナのMAX2117の試験と評価を容易にします。この評価キットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットは、入力および出力用に50Ωの標準SMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

フルデータシートでは、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表、およびプリント基板(PCB)の各層ごとのアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • MMDS