製品概要

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:2.7V~16V
  • 出力電圧範囲:0.4V~5.8V
  • 選択可能:スイッチング周波数、OCP閾値、DEM機能、DCMモード、電圧ループ・ゲイン、PMBusアドレス
  • 高い効率と電力密度
  • 少ない部品数
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 基本的な機能を完全実装済みおよび試験済み

製品概要

MAX20815評価用キット(EVキット)は、MAX20815(PMBus™インターフェースを備えた、シングル出力、完全統合型、高効率の降圧DC/DCスイッチング・レギュレータ)の評価を目的としたリファレンス設計プラットフォームです。MAX20815には、ゲート・ドライブ(VCC)と内部回路(AVDD)に給電する1.8V LDO出力が内蔵されています。また、オプションのLDO入力ピン(LDOIN)も備えているので、2.5V~5.5Vのバイアス入力電源を接続することで、効率を最適化できます。このEVキットは、負荷に最大15Aを供給できます。このEVキット・パッケージは完全実装済みおよび試験済みで、高効率、高電力密度の多層PCB実装です。

2つの外部抵抗に作用する主要なコンバータ設定パラメータを選択することで、いくつものアプリケーション・シナリオの条件に合わせて柔軟に設計できます。

詳しい説明、機能、利点、パラメータについては、MAX20815 ICのデータシートを参照してください。

推奨システム動作環境

  • MAX20815 EVキット
  • MAX20815 EVキットのデータシート(この文書)
  • 2.7V~16V電源(オプションで3.3Vの外部電源を使用可能)
  • 0~15Aの負荷
  • デジタル・マルチメータ
  • オシロスコープおよびプローブ
  • 空きUSBポートのあるWindows PC
  • MAXPOWERTOOL002 USB-SMBusインターフェース(別途注文)
  • Maxim Digital PowerTool GUIソフトウェア