製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 周波数範囲:30MHz~300MHz
- 可変利得範囲:-3dB~+20dB
- 出力IP3:40dBm (70MHzで最大利得設定値の場合)
- 2次高調波:-76dBc
- 3次高調波:-69dBc
- ノイズ指数:5.8dB (最大利得時)
- 1dBの分解能で±0.2dB精度を備えるディジタル制御利得
- 可変バイアス電流
製品概要
MAX2055の評価キット(EVキット)は、高リニアリティ、ディジタル制御、可変利得、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)ドライバ/アンプ(DVGA)のMAX2055の評価を容易にします。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットでは入力および出力に50Ωの標準SMAコネクタが装備されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。
このデータシートには、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証のための分かりやすい試験手順、EVキットの回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- ブロードバンドシステム
- 携帯電話基地局
- 高性能ADCドライバ
- PHS/PASインフラストラクチャ
- レシーバ利得制御
- 地上波リンク
対象となる製品
関連資料
-
MAX2055EVKIT: MAX2055の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2007/02/02PDF687K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02