製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 入出力ポートに50ΩのSMAコネクタ装備
  • RF周波数範囲:1700MHz~3000MHz
  • LO周波数範囲:1900MHz~3000MHz
  • IF周波数範囲:DC~350MHz
  • 変換損失:7.5dB
  • 入力IP3:+31dBm (ダウン変換)
  • +23dBmの入力1dB圧縮ポイント
  • ノイズ指数:7.8dB
  • LOバッファ内蔵
  • RFおよびLOバラン内蔵
  • 低LOドライブ:-3dBm~+6dBm
  • LO1~LO2間アイソレーションが43dBで、スイッチング時間が50nsのSPDT LOスイッチ内蔵
  • 外付け電流設定抵抗によってミキサの低電力/性能モード動作を選択可能
  • 製品概要

    MAX2043の評価キット(EVキット)によって、UMTS/WCDMA、DCS、PCS、およびWiMAX基地局用アップ/ダウンコンバージョンミキサのMAX2043の評価が容易になります。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入出力ポートには50Ωの標準SMAコネクタが備えられているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

    デバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用の簡単明瞭な試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。

    アプリケーション

    • cdmaOneおよびcdma2000®基地局
    • DCS 1800およびEDGE基地局
    • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
    • マイクロ波リンク
    • PCS 1900およびEDGE基地局
    • ポイント間マイクロ波システム
    • 個人用携帯無線機
    • UMTS/WCDMAおよび3G基地局
    • WiMAX基地局および顧客宅内機器
    • ワイヤレスローカルループ