製品概要
機能と利点
- USB給電オプション
- 柔軟な構成
- ボード上のLED電流シンクおよびバッテリシミュレーション
- 出力電圧測定用の検出テストポイント
- ハプティック波形測定用のフィルタテストポイント
- Windows® 8/Windows 10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20360の評価キット(EVキット)は、超低電力ウェアラブルパワーマネージメント集積回路(PMIC)のMAX20360を実証する完全実装および試験済み回路基板です。MAX20360は、バック、ブースト、バックブースト、およびリニアレギュレータなどの電圧レギュレータ、およびバッテリシール、チャージャ、電源経路、および残量ゲージを備えた完全なバッテリマネージメントソリューションを内蔵しています。
このデバイスはI2Cインタフェースを介して設定可能で、各種機能の設定およびデバイス状態の読み取りが可能です。EVキットのGUIアプリケーションはMAXPICO2PMB#アダプタボードにコマンドを送信してデバイスを設定します。
MAX20360EVKIT#はハーベスタ機能を備えていません。MAX20360HEVKIT#はハーベスタ機能がイネーブルされており、MAX20361EVKIT#に接続して2つのデバイス間の相互動作を評価することができます。
アプリケーション
- IoT
- ウェアラブルデバイス